Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Мультіфілдбус?

SIMATIC MultiFieldBus забезпечує гнучкий зв'язок між різними системами польових шин за допомогою протоколів PROFINET, EtherNet/IP та Modbus/TCP, щоб ви могли задовольнити різноманітні вимоги до машини без клопоту заміни iOS при зміні протоколів клієнтів. Використовуйте один MultiFieldBus для трьох протоколів Ethernet як універсальне рішення для ваших проектів автоматизації.

За допомогою MultiFieldBus ви можете використовувати оптимальний протокол для вашої програми та зробити дані машини доступними для ІТ незалежно від типу польової шини. Машинобудівники здатні адаптувати свої машини до вимог без складних налаштувань iOS. Модулі інтерфейсу SIMATIC ET 200 MultiFieldBus можуть обмінюватися даними з контролерами за допомогою різних протоколів. SIMATIC ET 200SP може одночасно спілкуватися за допомогою різних протоколів.

MultiFieldBus для зв'язку через протокол PROFINET можна налаштувати безпосередньо на порталі повністю інтегрованої автоматизації (TIA Portal).

Ключові переваги

Використовуйте будь-який протокол Ethernet

Незалежно від того, які протоколи Ethernet потрібні вашим клієнтам (PROFINET, EtherNet/IP або Modbus/TCP), ви можете заощадити собі клопоти заміни iOS та гнучко відповідати вимогам, що пред'являються до ваших машин.

Подолайте ліміти автобуса

Модулі інтерфейсу MultiFieldBus можна використовувати самостійно. Заощаджуйте себе клопотом із заміною Ios під час експорту машин у різні регіони. Пристрої MultiFieldBus доступні в класах захисту IP20 і IP67.

Ефективно розподіляти дані

Підтримуйте свої системи підключеними за допомогою мультипольової шини. Розподіліть свої дані, щоб їх можна було використовувати на всіх рівнях компанії.

Рекомендовані можливості