IO-модулі
Сигнальні модулі дозволяють масштабувати та оптимізувати вартість дизайну. Окрім класичних вхідних та вихідних модулів, також доступні варіанти, що захищають від відмови.
SIMATIC ET 200pro - це наша модульна система вводу/виводу для розподіленої автоматизації. Ця невелика, міцна та високопродуктивна система забезпечує захист IP65/66/67, що робить її придатною для універсального використання в широкому діапазоні галузей промисловості. Впроваджуйте системи вводу/виводу безпосередньо на машині, навіть у важких промислових умовах. Наша міцна модульна конструкція дозволяє безпосередню установку без шафи управління, витримуючи підвищені механічні навантаження. Спростіть налаштування та зменшіть складність встановлення за допомогою SIMATIC ET 200pro.
Система модульно розширюється і побудована навколо активної задньої панелі, що забезпечує гнучке та безперебійне розширення.
Широкий діапазон типів модулів дозволяє ідеально адаптувати його до будь-якого, від невеликих налаштувань до дуже складних додатків.
Використовується як розширення центрального контролера або розгортається як автономне рішення з власним контролером.
Сигнальні модулі дозволяють масштабувати та оптимізувати вартість дизайну. Окрім класичних вхідних та вихідних модулів, також доступні варіанти, що захищають від відмови.
Розширте функціональність вашої станції. Доступні IO-Link, RFID, а також перетворювачі частоти та пускачі двигунів.
Процесори рекомендуються для розподілених програм, що вимагають IP65/67.
Станція вводу/виводу підключається до системи шин через інтерфейсні модулі. Це пропонує гнучкі варіанти підключення.