Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому розподілений Controller?

Distributed Controllers використовуються для машин з розподіленою архітектурою та для серійних машин з обмеженим доступним простором. Перемістивши інтелект на окремі станції, ви можете усунути несправності без зупинки заводу, збільшуючи доступність. Вони поєднують переваги SIMATIC S7-1500 з конструкцією системи SIMATIC ET 200 IO.

Distributed Controllers можна монтувати безпосередньо на машині в невеликих коробках управління або, у випадку з ET 200pro, без них. На мережевих заводах підключення до центральної шафи управління виробничої лінії здійснюється через PROFINET. Переміщення даних з центральної шафи управління до Distributed Controllers на окремих станціях покращує загальну доступність.

Наші Distributed Controllers включають:

  • Відкритий контролер SIMATIC ET 200SP
  • ПРОЦЕСОРИ SIMATIC ET 200SP
  • Процесори SIMATIC ET 200для

Основні переваги

Підвищення продуктивності

Швидка обробка команд. Насолоджуйтесь високопродуктивним мережевим підключенням через PROFINET IO IRT та передавайте внутрішні дані зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Легко записуйте аналогові значення та виведіть від 50 мкс та цифрові значення та виведіть від 1 мкс.

Підтримуйте зв'язок

Забезпечте надійний та швидкий обмін даними за допомогою зв'язку з відкритим Ethernet (TCP/IP, UDP, ISO-on-TCP) та ефективно спілкуйтеся через PROFINET, PROFIBUS, IO-Link, Modbus RTU, Modbus TCP, PtP, ASCII, 3964R та USS.

Масштабуйте свої операції

Незалежно від середовища, кожен Distributed Controller може бути розширений купою безпосередньо підключених модулів, стандартних та безпечних, цифрових та аналогових входів/виходів, мотопускачів, зв'язку та технологій.

Обрані можливості