Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SIMATIC пристрої для особливих вимог?

WARNING_TOO_LONG_SIMATIC Пристрої для особливих вимог - це спеціально розроблені IPC продукти для унікальних ситуацій монтажу або там, де міцність поверхні є критичною. Це дозволяє використовувати компактні, децентралізовані робочі концепції в суворих, запилених середовищах або гігієнічно чистих приміщеннях, таких як харчова промисловість та промисловість напоїв. Портфоліо включає універсальні захищені пристрої IP65 для кріплення опорних кронштейнів та моделі з фасадами з нержавіючої сталі для гігієнічних застосувань.

Ключові переваги

Насолоджуйтесь гнучкими децентралізованими опера

Пристрої SIMATIC PRO мають компактні, децентралізовані робочі концепції, захист IP65 та міцний алюмінієвий корпус. Виберіть один з універсальних варіантів установки, таких як кріплення пристрою за допомогою основи або через опорний кронштейн.

Ефективне масштабування рішень для автоматизації

Налаштуйте рішення автоматизації, захищені IP65, без корпусу за допомогою нашої системи SIMATIC HMI PRO та модульних розширень. Масштабуйте своє рішення для автоматизації, щоб адаптуватися до мінливих експлуатаційних потреб.

Без зусиль дотримуйтесь гігієнічних норм

Підтримуйте гігієнічні стандарти в чутливих середовищах виробництва продуктів харчування та напоїв. Наші пристрої SIMATIC HYG оснащені фасадами з нержавіючої сталі для легкого очищення та захисту від осколів, щоб відповідати суворим галузевим вимогам.

Рекомендовані можливості