Чому варто використовувати SIMATIC Rack PC?
SIMATIC Rack PC пропонує потужну продуктивність системи для вимогливих застосувань і підходить для широкого спектру промислових завдань. Завдяки численним інтерфейсам кожен SIMATIC Rack PC можна швидко та гнучко розширити, що ідеально підходить для складних завдань промислової автоматизації, візуалізації та обробки даних. Створені для безперервної роботи 24/7, ці масштабовані ПК мають інтегровану кібербезпеку та глобальні сертифікати.
Повний портфель включає в себе такі параметри в класі сервера:
- СІМАТИЧНИЙ IPC РС-545А
- СІМАТИЧНИЙ IPC РС-828А
У класі робочих станцій доступні такі опції:
- СИМАТІК IPC RW-543B
- СІМАТИЧНИЙ IPC РВ-545А
- СИМАТІК IPC647E
- СИМАТІК IPC847E
- СИМАТІК IPC1047E
Або виберіть такі параметри в класі клієнта:
- СИМАТІК IPC RC-543B
- СІМАТИЧНИЙ IPC РК-545А
Ключові переваги
Адаптуйтеся до ваших налаштувань
Завдяки безлічі доступних інтерфейсів і конфігурацій ви можете знайти правильну систему SIMATIC Rack PC для вимогливих промислових застосувань.
Обійміть AI
Вибрані системи дозволяють використовувати високопродуктивні картки прискорювача AL. Допоможіть своїй команді масштабувати свої операції за допомогою штучного інтелекту.
Відповідайте своєму бюджету
Завдяки трьом класам, доступним у портфелі SIMATIC Rack PC — клас серверів, клас робочих станцій та клас клієнта — ви можете вибрати рішення, яке відповідає вашій ціновій точці та потребам, від найкращих за продуктивністю до базових додатків.
Огляд портфеля SIMATIC Rack PC
Клас сервера
Конфігурації RAID1/5 та резервні джерела живлення забезпечують високу цілісність даних. Висока обчислювальна потужність та додаткові прискорювачі штучного інтелекту підтримують інтенсивні обчислювальні програми CPU та графічні процесори, такі як віртуалізація та навчання штучному інтелекту.

Клас робочої станції
Ці ПК вирізняються машинним зором, висновками та моделюванням штучного інтелекту, пропонуючи найкращі у своєму класі обчислювальні потужності та графіку. Конфігурації RAID1 та додаткові резервні джерела живлення забезпечують надійну безпеку даних.

Клієнтський клас
Комп'ютери клієнтського класу є економічно ефективними, гнучкими рішеннями для простих застосувань, таких як HMI, вимірювання та моніторинг. Вони підтримують налаштування декількох моніторів за допомогою виділених графічних процесорів та використовують настільну ОС для швидкої інтеграції середовища.