Висока швидкість і багатофункціональний моніторинг
Підключіть до шести моніторів за допомогою додаткової графічної плати PCIe для широкого візуального нагляду. Використовуйте M.2 SSD NVMe для надійної роботи та швидкої обробки даних.
Промислові ПК високого класу SIMATIC забезпечують надійні обчислювальні рішення для вимогливих застосувань на цифрових заводах та виробничих середовищах.
Цифровізація збільшує обсяги даних та складність у промислових процесах. Наші IPC високого класу SIMATIC вирішують це завдяки надійній продуктивності та швидкій реакції системи. Швидко обробляйте та зберігайте великі дані, підтримуючи вимогливу візуалізацію та промислову обробку зображень за допомогою високоякісних промислових ПК SIMATIC.
Легко справляйтеся з вимогливими завданнями візуалізації та промисловою обробкою зображень. Швидко обробляйте та зберігайте великі обсяги даних для випробувальних станцій та складних додатків. Досягніть швидкої реакції системи на критичні операції.
Працюйте безперервно в суворих промислових умовах (-20° C до+50° C). Забезпечуйте високу доступність системи завдяки міцному корпусу, захисту від пилу, стійкості до ударів та вібрацій та надійної електромагнітної сумісності.
Досягніть надійної надійності планування для поточних операцій, розширень та нових концепцій заводу. Покладайтеся на доставку пристроїв та доступ до послуг ремонту та запасних частин протягом 5-6 років після запуску на ринок.
Підключіть до шести моніторів за допомогою додаткової графічної плати PCIe для широкого візуального нагляду. Використовуйте M.2 SSD NVMe для надійної роботи та швидкої обробки даних.
Впроваджуйте систему RAID1 з подвійними SSD у знімному відсіку для надійної доступності системи.
Інтегруйте масштабовані панельні ПК із сучасним промисловим дизайном. Скористайтеся захищеними від подряпин та хімічно стійкими дисплеями Full HD у розмірах 19, 22 або 24 дюймів. Використовуйте один або мультитач на основі ПК для інтуїтивно зрозумілого керування.