Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SIMATIC HMI Unified Panels?

Отримайте максимальну користь від SIMATIC WinCC Unified на рівні машини за допомогою SIMATIC HMI Unified Panels, ємнісних мультитач-дисплеїв для візуалізації машини. Ці панелі дозволяють більшим програмам допомогти вам подолати проблеми цифрової трансформації.

SIMATIC HMI Unified Panels забезпечують масштабовані, надійні інтерфейси операторів із послідовною функціональністю для всіх класів розмірів:

  • Чутливі до ціни уніфіковані базові панелі HMI (від 4 до 12 дюймів) та потужні панелі HMI Unified Comfort (від 7 до 22 дюймів)
  • Різноманітні типи кріплення, сертифікати та варіанти пристроїв
  • Послідовна функціональність і кількість апаратних інтерфейсів
  • Безобслуговуваний клієнт веб-браузера для віддаленого доступу без додаткового програмного забезпечення
  • Пристрої Unified Comfort Panel PRO мають захист IP65
  • Уніфікована панель комфорту HYGIENIC прилади мають захист IP69/осколки
  • Уніфіковані базові та комфортні панелі Пристрої SIPLUS спеціально загартовані для підвищення надійності

Ключові переваги

Безпека інтегрована

Отримайте максимальну безпеку завдяки відкритій структурі, що розширюється. Завантажуйте оновлення безпеки та мікропрограми безпосередньо на свої пристрої через TIA Portal або SIMATIC Automation Tool, щоб легко підтримувати свої системи в актуальному стані.

Готовий до індустрії

Використовуйте уніфіковані панелі комфорту зі стандартними робочими рукавичками — вони забезпечують розумне виявлення помилок роботи (наприклад, торкання екрана м'ячем руки), роблячи їх готовими до суворих промислових умов.

Легка експлуатація

Працюйте за допомогою смартфона як стандарт: технологія Multitouch робить управління Unified Comfort Panels легким та елегантним, поєднуючи максимальну зручність використання з високою контрастністю кольорів та чудовою читабельністю.

Рекомендовані можливості