Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Philips GreenPower LED Solutions за підтримки Signify

Signify Interact для інтелектуальних будівель:
Interact об'єднує освітлення, програмне забезпечення та підключення, щоб створити розумніші та чутливіші будівлі. Він підтримує енергоефективність, добробут, послідовну якість світла та цілі стійкості - утворюючи масштабовану платформу для підключення управління та продуктивності освітлення. Додайте новий пакет Interact Building, і ваші дані про освітлення стануть потужним джерелом інформації, допомагаючи оптимізувати використання енергії, планувати технічне обслуговування, розуміти зайнятість та приймати розумніші рішення за допомогою аналітики на основі штучного інтелекту.
Разом із швидшим налаштуванням, додатковою гнучкістю, новим шлюзом та глибшою інтеграцією система підключеного освітлення, якій довіряють понад 40 000 проектів у всьому світі, зробила ще один крок вперед.

Чому Світлодіод Philips GreenPower підвищує продуктивність завдяки оптимізованому освітленню?

Світлодіодні рішення Philips GreenPower пропонують виробникам гнучкий, економічно ефективний спосіб покращити якість врожаю, послідовність та врожайність у закритих середовищах з контрольованим кліматом. Наші адаптовані рецепти світла дозволяють точно налаштувати спектри та інтенсивність для різних культур та фаз росту, допомагаючи керувати такими рисами, як компактність, колір та смак, щоб задовольнити потреби ринку.

Завдяки нашому унікальному підходу до трикутника ми виходимо за рамки освітлення, щоб забезпечити повне рішення. Наш менеджер з ключових клієнтів узгоджує стратегію світлодіодів з вашими бізнес-цілями, наш фахівець із рослин розробляє рецепти освітлення для конкретних культур, а наш інженер із застосування розробляє ідеальну установку освітлення. Разом ми допомагаємо вам досягти ефективних, якісних результатів.

Сільське господарство в приміщенні зі світлодіодним освітленням Philips

Переваги

  • Гнучкість адаптації спектру та інтенсивності світла до кожної культури та фази росту, допомагаючи максимізувати врожайність, підвищити якість та зменшити енерговитрати та експлуатаційні витрати.
  • Менше модулів потрібно завдяки широкопроменевій оптиці, що скорочує час монтажу, матеріал та загальні постійні витрати. Завдяки меншій кількості кабелів та простому налаштуванню це безпроблемне рішення. Висока ефективність забезпечує мінімальне використання енергії, а перевірена технологія забезпечує надійну, довгострокову продуктивність.
  • Експертні знання рослин у поєднанні з досвідом освітлення забезпечують оптимальні результати. Підтримується глобальною мережею партнерів і довіряє понад 1000 виробників у всьому світі. Завдяки розробленню понад 150 індивідуальних світлових рецептів ми пропонуємо перевірені рішення для задоволення різноманітних потреб сільськогосподарських культур та максимізації вашого успіху.
  • Збільште свою врожайність та прибутковість, зменшуючи витрати, такі як споживання енергії. Наші рішення також підтримують весь харчовий ланцюг, від ферми до виделки, мінімізуючи транспортні відстані та потреби в зберіганні, допомагаючи вам заощадити гроші та сприяти стійкості протягом усієї вашої діяльності.

Рекомендовані функції

Case Study

Рис Меггі на об'єкті 80Acres

80 Acres Farms

80 Acres Farms робить революцію в сільському господарстві завдяки передовій технології вертикального землеробства, що дозволяє виробляти до 300 разів більше їжі, використовуючи на 95% менше води, ніж традиційні методи землеробства.

Реальне застосування

Select...
помідори в теплиці зі світлодіодним підсвічуванням Philips

Забезпечення майбутнього виробництва продуктів харчування

Наша інтегрована, автоматизована та оцифрована система освітлення допомагає виробникам ефективно масштабувати діяльність. Розроблений для промислового використання, він підтримує прибуткове зростання, забезпечуючи постійне, високоякісне рослинництво для задоволення майбутніх потреб світового постачання продовольства.

Ресурси й супутні продукти