Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

TaniqWind® Design by TANIQ за підтримки Siemens Industry Software

Покращуйте моделювання, вдосконаліть інженерію та оптимізуйте дизайн за допомогою 80+ продуктів APA. Відкрийте для себе сторонні рішення з єдиного єдиного джерела, якому ви знаєте та довіряєте через Advanced Partner Alliance (APA).
Рішення APA постачаються через систему ліцензування Altair Units, яка дозволяє клієнтам отримати доступ до декількох інженерних інструментів за допомогою спільного пулу ліцензій.

Чому Дизайн ТанікВінд?

TaniQwind Design - це програмне забезпечення для намотування ниток для композитних осесиметричних деталей, таких як труби та посудини під тиском, а також спеціальних застосувань, що потребують передових рішень. Завдяки зручному робочому процесу САПР інженери можуть інтуїтивно створювати базові проекти з мінімальним навчанням. Експертні користувачі отримують переваги від розширених функціональних можливостей, що дозволяють зробити більш складні та індивідуальні проекти.

Немає відповіді

Переваги

  • Нові та вдосконалені функціональні можливості:
    TaniQwind Design пропонує нові та вдосконалені функціональні можливості, які підвищують точність та надійність результатів, складених програмами проектування та намотування.
  • Інтуїтивно зрозумілий, зручний інтерфейс:
    TaniqWind Design має зручний інтерфейс, характерний для програмного забезпечення CAD/CAM, а його інтуїтивно зрозумілий робочий процес проводить користувачів через процес проектування, забезпечуючи високоякісні можливості візуалізації та моделювання.
  • Параметри налаштування:
    Створюйте складні композитні конструкції за допомогою «майстрів дизайну», щоб ви могли створювати чудові конструкції без необхідності бути експертом з дизайну та намотування ниток.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...
Немає відповіді

Оптимізуйте армування композитних посудин

Спроектуйте композитну арматуру посудини під тиском для точного покриття стрічки 200% (або кратного) на циліндричних ділянках, уникаючи зазорів/перекриттів. TaniqWind обчислює всі варіанти шляху на основі бажаного покриття, кута намотування та тривалості (з допусками), надаючи огляд для оптимального вибору конструкції.

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси