Чому Що ми можемо зробити для вас?
... операційна зона. Проблеми широкомасштабні та змінюються залежно від галузі, структури продукту та поведінки попиту. Однак типові проблеми в інтралогістиці спостерігаються в цілому. Це: висока частка ручної діяльності та відсутність узгодженості ландшафту даних та процесів планування. Використання цифрових та автоматизованих рішень дозволяє нам використовувати величезний потенціал, який ми вже не могли повністю реалізувати за допомогою класичної оптимізації процесів.
-Підвищення продуктивності наскрізного ланцюга створення вартості в інтралогістиці
-Ящик інструментів для стимулювання цифрової трансформації логістичних процесів
-Логістична установка буде виведена з вимог стратегії
-Правильне розташування інтелектуальних рішень в операціях
Переваги
- Доведений вплив на наші проекти
- Скоротіть час обробки до -30%
- Скоротіть час виконання до скорочення часу виконання -20%
- Підвищення надійності доставки до +25%
- Допоможіть оптимізувати свій товарний запас до -40%
Ресурси й супутні продукти
Передумови
Жоден