Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому перетворювач SICAM T?

SICAM T - це цифровий перетворювач, який точно вимірює електричні величини у вашій мережі. Використовуйте цей єдиний блок для комплексного моніторингу.

Точні, своєчасні дані електричної мережі мають вирішальне значення для ефективного контролю та оперативної обізнаності. SICAM T забезпечує до 60 вимірюваних значень для точного контролю, негайного сповіщення та чіткої візуалізації. Компактна конструкція дозволяє гнучко застосовувати в промислових і комунальних середовищах.

Забезпечте надійне управління та швидке реагування на критичні події за допомогою 4 швидких аналогових виходів та 2 бінарних виходів, щоб мінімізувати час простою. Спростіть роботу за допомогою зручного веб-сервера, виключаючи додаткове програмне забезпечення та зробивши налаштування простим.

Ключові переваги

Покращення моніторингу мережі

Точний контроль електричних мереж за допомогою цифрового перетворювача SICAM T. Отримайте доступ до 60 вимірюваних значень, щоб отримати вичерпну інформацію та обґрунтоване прийняття рішень у ваших промислових додатках.

Автоматизація процесів

Використовуйте швидкі аналогові та бінарні виходи для надійної автоматизації. Інтегруйте з автоматизацією підстанцій, захистом або SCADA за допомогою протоколів. Швидко реагуйте на операційні зміни для стабільності системи.

Тримайте операції запущеними

Розгорніть перетворювач для надійної роботи при екстремальних температурах з високим імунітетом до ЕМС. Мінімізуйте час простою та зменшіть технічне обслуговування для стабільної продуктивності.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси