Аналіз якості електроенергії високої чіткості
Придбати та оцінити якість електроенергії високої чіткості в системах електропостачання. Постійно аналізуйте параметри, щоб визначити та впровадити якісні програми для стабільного енергосередовища.
SICAM Q200 - реєстратор якості електроенергії та мережевий аналізатор для безперервного збору та оцінки якості електроенергії в електричних системах. Недостатня якість електричної енергії може спричинити незаплановані простої та збої обладнання. SICAM Q200 постійно отримує, візуалізує, аналізує та передає характеристики змінного струму, такі як струм, напруга, частота та гармоніки, щоб підтримувати роботу вашої системи. Визначте слабкі місця, впроваджуйте програми якості та забезпечте якість поставок, щоб збільшити термін служби обладнання та зменшити час простою. SICAM Q200 - це пристрій PQ класу A (IEC 62586-1/2, IEC 61000-4-30 Ред. 3), тому ви можете покластися на нього для отримання точних значень. Відповідайте стандарту EN 50160 та підтримуйте IEC 61850 та Modbus TCP для взаємодії та безпеки інвестицій. Економте час і витрати завдяки ранньому виявленню проблем.
Збільште термін служби вашого обладнання та скоротіть незаплановані простої. Визначте та усуньте слабкі місця у вашому електропостачанні, щоб захистити свої цінні активи.
Економте час і витрати, рано виявляючи проблеми з якістю постачання. Комплексний запис параметрів мережі дозволяє проявляти активність і підвищувати ефективність роботи і розподіл ресурсів.
Захистіть свої інвестиції за допомогою стандартних процедур вимірювання, таких як IEC 61000-4-30 Class A Ed.3. Очікуйте незалежних від виробника порівнянних вимірюваних значень та сумісності зі стандартними інтерфейсами та протоколами.
Придбати та оцінити якість електроенергії високої чіткості в системах електропостачання. Постійно аналізуйте параметри, щоб визначити та впровадити якісні програми для стабільного енергосередовища.
Придбати, візуалізувати, аналізувати та передавати характеристики змінного струму: струм, напруга, частота та гармоніки. Створюйте гнучкі аналізи та звіти, включаючи EN 50160, щоб отримати уявлення про продуктивність вашої енергосистеми.
Підключення через 2x Ethernet (IEC61850, DNPP 3i, Modbus TCP) та мастер Modbus RTU. Безпечний зв'язок з рольовим контролем доступу, захистом паролем та підписами мікропрограми для цілісності роботи та захисту даних.