Модульна архітектура
Використовуйте модульну, масштабовану архітектуру SICAM PAS для адаптації до зростаючих експлуатаційних вимог. Поширюйте програми на декількох комп'ютерах для підвищення продуктивності, доступності та гнучкого збору даних.
SICAM PAS - це система автоматизації електроенергії для автоматизації енергії для моніторингу та контролю обладнання та процесів електропостачання в підстанціях.
Виробництво та розподіл електроенергії стикаються з швидкими галузевими змінами, які вимагають адаптованих систем моніторингу. SICAM PAS пропонує масштабовану відкриту систему управління підстанціями для безперебійної інтеграції в існуючу інфраструктуру. Він підтримує різноманітні протоколи зв'язку, такі як IEC 61850 для надійного, безпечного обміну даними.
Модульна, масштабована архітектура адаптується до зростаючих вимог щодо довгострокової зручності використання. Відкрита система з широкою підтримкою протоколів дозволяє інтегрувати з багатьма типами пристроїв. Зручні інтерфейси та налаштування параметрів в Інтернеті спрощують конфігурацію та обслуговування.
Покращуйте роботу підстанції за допомогою SICAM PAS для ефективного контролю та моніторингу. Чітко візуалізуйте стан системи для ефективного управління та обґрунтованого прийняття рішень у вашій енергетичній автоматизації.
Покладайтеся на структуровану, надійну систему, яка дотримується стандартів безпеки для безпечного зв'язку. Використовуйте надійну передачу даних та асиметричне шифрування для захисту вашої критичної інфраструктури.
Зниження витрат на апаратне та програмне забезпечення за допомогою простої в експлуатації та гнучкої системи. Спростіть встановлення та параметризацію нового пристрою за допомогою інтуїтивно зрозумілого інтерфейсу.
Використовуйте модульну, масштабовану архітектуру SICAM PAS для адаптації до зростаючих експлуатаційних вимог. Поширюйте програми на декількох комп'ютерах для підвищення продуктивності, доступності та гнучкого збору даних.
Інтегруйте різноманітні блоки захисту, ІЕД та блоки управління різних виробників. Обмін даними з SICAM PAS за допомогою протоколів, таких як IEC 61850, IEC 60870-5-101/103/104, DNP V3.0, PROFIBUS DP та MODBUS.
Контролюйте та контролюйте процеси централізовано за допомогою SICAM SCC для чітких станів системи. Інтегровані тестування та діагностика спрощують налаштування пристрою для ефективного введення в експлуатацію та обслуговування.