SICAM P50/55 - лічильник потужності для електричних систем. Отримуйте та відображайте понад 100 вимірюваних значень для моніторингу споживання енергії та якості електроенергії у ваших мережах.
Боретеся зі стабільним електропостачанням або оптимізуєте використання енергії? Наш лічильник потужності SICAM P50/55 постійно реєструє дані про енергію, щоб забезпечити оперативну інформацію. Визначте джерела споживання та час піку, щоб знизити витрати на енергію та запобігти коливанню якості електроенергії.
Виміряйте понад 100 електричних значень, включаючи гармоніки, для аналізу якості електроенергії. Інтеграція з існуючими системами за допомогою протоколів PROFIBUS-DP, MODBUS RTU/ASCII або IEC 60870-5-103. Покладайтеся на графічний дисплей та 1 Мб пам'яті для запису та моніторингу даних, щоб ви могли зберегти дані під час відключень.