Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме СІКАМ ЛС?

Зберігайте свої промислові операції стійкими, коли виникають відключення генерації або несправності мережі. SICAM LS забезпечує надшвидке скидання навантаження на основі потужності за 30—70 мс, підтримуючи стабільність частоти та запобігаючи каскадним відключенням. Побудований на основі IEC 61850 GOOSE, він масштабується до 300 навантажень на 50 рівнях пріоритету, безперебійно інтегруючись із захистом SIPROTEC та RTU SICAM. Типові програми включають нафтогазові заводи, хімічні об'єкти, центри обробки даних та гірничодобувні операції, де простої є дорогими, а безпека критично важлива. Як частина портфеля SICAM 8, SICAM LS працює разом з SICAM DLM, SICAM MGC, SICAM PPC Compact та SICAM SOG, щоб забезпечити динамічне управління навантаженням, управління мікромережами та самооптимізуючими мережами для розумнішого та безпечнішого енергетичного майбутнього.

A graphical representation of a Siemens product with a blue and white color scheme.

Ключові переваги

Стабілізація промислової потужності

Реагуйте протягом 30—70 мс на непередбачені ситуації за допомогою швидкого скидання на основі потужності, щоб підтримувати стабільність частоти та пріоритетних навантажень навіть на кількох островах.

Зменшити ризик відключення

Поєднуйте динамічне резервне копіювання та резервне копіювання на основі частоти з поетапними порогами, щоб запобігти каскадному відключенню та відключенню затемнення.

Масштабуйте за допомогою вашої сітки

Позбавляє до 300 навантажень на 50 рівнях пріоритету порівняно з IEC 61850 GOOSE, організованим за допомогою IED SIPROTEC та контролера на базі SICAM RTU.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Забезпечення надійного живлення — SICAM LS

Досліджуйте ресурси

SiePortal - Інтернет-магазин