Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому SICAM FCM плюс?

SICAM FCM plus - це індикатор короткого замикання та замикання на землю для кабельних мереж середньої напруги, сумісний з інтегрованими датчиками SiBushing. Моніторинг стану мережі та посилення прозорості для резонансних, компенсованих, ізольованих та міцно заземлених систем нейтральних точок від 6,6 кВ до 36 кВ.

Інтеграція відновлюваної енергії кидає виклик стабільному електропостачанню та спричиняє незаплановані відключення. SICAM FCM plus вирішує це питання за допомогою точної, швидкої локалізації несправностей за допомогою спрямованого та неспрямованого моніторингу короткого замикання та замикання на землю. Швидко відновіть обслуговування, мінімізуйте час простою та підвищуйте стійкість мережі.

Зменшіть витрати на встановлення за допомогою простих з'єднань RJ45 для датчиків SiBushing. Пристрій забезпечує точну температурну компенсацію для виключення перекалібрування та обслуговування. Доступ до вимірюваних значень в режимі реального часу через інтерфейс RS485 MODBUS RTU для покращення управління операціями.

Ключові переваги

Знизити витрати на монтаж

Мінімізуйте витрати на встановлення завдяки простому налаштуванню за допомогою штекерних з'єднань RJ45 для датчиків втулок SI. Спростіть розгортання, розподіліть ресурси на важливі завдання та оптимізуйте бюджети проектів.

Точно локалізувати несправності

Швидко локалізуйте несправності, щоб заощадити витрати. Вибіркова інформація про несправності з індикацією напрямку дозволяє «самовідновлювати» програми.

Оптимізуйте продуктивність сітки

Досягніть прозорості у вашій кабельній мережі середньої напруги за допомогою сучасних вимірюваних значень для управління експлуатацією. Використовуйте ці дані для оцінки вашої дистриб'юторської мережі та прийняття зважених рішень.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Особливості та функції

Досліджуйте ресурси