Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Усміхнений енергетик в капелюсі на телефоні, накладений стилізованою графікою Siemens «X» на темно-синьому тлі.

Siemens на виставці Enlit Europe, 10-12 листопада, зал A.A50, Відень

Дізнайтеся, як мережі на основі штучного інтелекту можуть розблокувати до 30% більше потужності та зменшити відключення до 30%.

Чому індикатор замикання на землю для кабелів - SICAM EFI?

Використовуйте SICAM EFI для виявлення несправностей на землі в кабельних мережах середньої напруги. Він виявляє та вказує (локально та віддалено) несправності в радіальних або відкритих кільцевих кабельних мережах твердих або низькорезистивних заземлених сіток.

SICAM EFI постійно оцінює значення струму від зовнішніх датчиків. Він оперативно виявляє та сигналізує про несправність на землю при перевищенні встановленого порогу, що дозволяє швидше відновити обслуговування та покращити доступність мережі.

Забезпечте безперервну роботу за допомогою подвійного джерела живлення змінного струму/постійного струму та акумулятора, підтримуючи функціональність після відключення основного живлення. Легко встановлюйте за допомогою датчиків з розділеним сердечником, ідеально підходить для модернізації кабелів МВ. Вбудовані обмежувачі запобігають помилковому виявленню несправностей від пускових струмів та операцій автоматичного перекриття, забезпечуючи точні, надійні вказівки.

Ключові переваги

Більш висока надійність

Виявляйте та локалізуйте несправності заземлення швидше в радіальних та відкритих кільцевих мережах.

Швидше відновлення сервісу

Покладайтеся на більш високу доступність дистриб'юторської мережі, менший час простою та зменшення втрат доходу.

Проста конфігурація

Оптимізуйте налаштування за допомогою DIP-перемикачів.

Рекомендовані можливості

Ознайомтеся з ресурсами та пов'язаними продуктами