Автоматично зберігати записи про порушення
Розпізнавати та отримувати нові записи про порушення з підключених реле захисту через зв'язок підстанції. Зберігайте їх у попередньо налаштованих каталогах ПК для організованого, доступного аналізу даних.
SICAM DISTO автоматично виявляє та зберігає цифрові записи про несправності від реле захисту. Проаналізуйте критичні події мережі та отримайте доступ до вичерпної історії порушень у нашому програмному забезпеченні для детального дослідження.
Реле захисту мають обмежену пам'ять для записів порушень, що перешкоджає ретельному аналізу. SICAM DISTO автоматично отримує та зберігає записи на ПК через зв'язок підстанції. Підтримуйте повний архів подій сітки, забезпечуючи точний, поглиблений аналіз без втрати даних.
Використовуйте стандартизований формат OMTRADE (IEC 60255-24) для легкого аналізу за допомогою різних інструментів. SICAM DISTO розпізнає та розпаковує файли COMTRADE з передач IEC 61850, спрощуючи управління даними. Для IEC 60870-5-103 він готує детальний список подій з інформацією, що стосується захисту, пропонуючи вичерпну інформацію для ефективного прийняття рішень.
Автоматично зберігайте та керуйте цифровими записами про несправності з реле захисту, щоб отримати точне уявлення про критичні події мережі. Аналізуйте дані за допомогою стандартних галузевих форматів IEC, покращуючи своє оперативне розуміння.
Спростіть організацію та пошук даних про порушення, зберігаючи записи в попередньо налаштованих каталогах на ПК. Віддалений доступ до збережених файлів за допомогою стандартних інструментів операційної системи, коли вам потрібні дані.
Візуалізуйте залежну від часу поведінку струмів, напруг та подій у вигляді графіків за допомогою SIGRA або інших інструментів аналізу для чіткого огляду збурень сітки.
Розпізнавати та отримувати нові записи про порушення з підключених реле захисту через зв'язок підстанції. Зберігайте їх у попередньо налаштованих каталогах ПК для організованого, доступного аналізу даних.
Досягніть широкої сумісності для аналізу файлів порушень за допомогою стандартизованого формату COMTRADE, дотримуючись IEC 60255-24. Ми перекладаємо записи IEC 60870-5-103 в COMTRADE, і файли IEC 61850 надходять у правильному форматі.
Розпакуйте заархівовані файли COMTRADE з передач IEC 61850 у правильні каталоги. Створіть детальні списки подій для IEC 60870-5-103, показуючи номер несправності, відстань та абсолютні та відносні штампи в режимі реального часу.