Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?
Усміхнений енергетик в капелюсі на телефоні, накладений стилізованою графікою Siemens «X» на темно-синьому тлі.

Siemens на виставці Enlit Europe, 10-12 листопада, зал A.A50, Відень

Дізнайтеся, як мережі на основі штучного інтелекту можуть розблокувати до 30% більше потужності та зменшити відключення до 30%.

Чому саме СІКАМ А8000 СП-8010/12?

Нова компактна RTU серії SICAM A8000 CP-8010/12 заснована на платформі SICAM 8. Використовується в низьковольтних і середньовольтних розподільних пристроях, він оптимізований для управління та моніторингу розподілу електроенергії, тобто як автоматизація розподільної мережі. Прикріплений RGB дисплей CM‑8880 забезпечує локальний доступ до діагностичної інформації та інформації про стан, а також прості операції на місці.

Ваші переваги з SICAM A8000 CP-8010/12:

• Додатковий дисплей: Забезпечує швидку локальну діагностику та просту експлуатацію на місці безпосередньо на пристрої.

• Цифрований RMU: Увімкнення розширеного моніторингу та контролю

• Зв'язок з мобільною мережею: через LTE з GPRS-запасним (доступний у CP-8012)

• Бездротовий зв'язок

• Підключення до Інтернету речей: Надання даних через безпечне підключення до Інтернету до хмарних сервісів і додатків

• Відповідно до IEC 62443 та IEC 62351: Забезпечує надійну кібербезпеку для безпечної та сумісної автоматизації мережі

Ключові переваги

Менша складність, менші витрати

Поєднання апаратного забезпечення, програмного забезпечення, контролера та інженерії на одній платформі зменшує витрати на навчання, інтерфейси та обслуговування завдяки послідовній інженерії з SICAM Device Manager.

Компактний, гнучкий та стійкий до майбутнього RTU

Інтегрований блок живлення та вводи/виведення, додатковий дисплей Snap‑On (CM‑8880), модульна можливість розширення вводу/виводу та широкі можливості зв'язку дозволяють використовувати в широкому діапазоні застосувань автоматизації живлення.

Найвища кібербезпека та експлуатаційна надійність

Сертифікований відповідно до IEC 62443, розроблений для підстанцій та відповідає сучасним стандартам безпеки для забезпечення довгострокового захисту інвестицій та безпечної роботи.

Рекомендовані можливості

Галузі

Select...

SICAM CP-8010/12 в енергетичних комунальних підприємствах

SICAM CP-8010/12 підтримує комунальні підприємства в автоматизації розподільних мереж, забезпечуючи надійне управління, моніторинг та обмін даними в мережах МВ. Його міцна конструкція RTU, безпечний зв'язок та стандартизовані протоколи дозволяють безперешкодну інтеграцію в утилітні SCADA та системи управління.

Умспанверк Сандерсдорф

Пов'язаний контент