Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме «СЕНТРОН Powermanager»?

Прозорість для зниження витрат на електроенергію та підвищення доступності установок: SENTRON Powermanager дозволяє енергоменеджерам, енергетичним консультантам та менеджерам об'єктів контролювати споживання енергії в будівлях і установках, стежити за станом їх розподілу електроенергії та за якістю електроенергії, а також формувати звіти про експлуатаційне управління енергією відповідно до ISO 50001. Програмне забезпечення має все необхідне для комплексного управління енергією - від безпечного управління правами та широкого спектру типів звітів до гнучких оновлень програмного забезпечення. Крім того, програмне забезпечення підтримує як пристрої SENTRON, так і всі інші пристрої, включаючи сторонні пристрої, з верхньою межею системи 1000 пристроїв на сервер.

Ключові переваги

Підвищення енергоефективності та економічної ефективності

Отримайте прозорість щодо споживання енергії та використовуйте управління навантаженням для оптимізації операцій.

Більш висока надійність і доступність

Скористайтеся прогнозним технічним обслуговуванням, щоб уникнути незапланованих простоїв та максимізувати доступність ваших низьковольтних розподільних систем.

Залишайтеся відповідними нормам ISO

Створюйте звіти за допомогою SENTRON Powermanager для оперативного управління енергією відповідно до ISO 50001.

Рекомендовані можливості

Комплексна звітність про електроенергію

Висока енергетична прозорість завдяки комплексній звітності

  • Обробка та експорт даних для широкого спектру звітів про енергію, таких як абсолютна енергія, дисперсія навантаження, звіт про центр витрат, звіт sankey, 10 найкращих споживачів енергії тощо.
  • Інтегрований довгостроковий архів для аналізу даних протягом більш тривалих періодів часу
  • Звітність та зберігання звітів у різних форматах
  • Можливість пересилання звітів до списку електронної пошти або папки
ab325d64-03c4-4c0e-8a5a-5d1e8998cf26-pm-90-PAC3220-Energymanagement-bright-1280x720

Надійний моніторинг якості електроенергії

Більш висока доступність і ефективність завдяки прозорої якості електроенергії

  • Прості, попередньо налаштовані інформаційні панелі на основі браузера на рівні пристрою, області та системи для оцінки якості електроенергії відповідно до EN 50160
  • Сигналізація при виникненні відхилень напруги, гармонік, провисання і набухання напруги, а також перехідних процесів
  • Звітність, що відповідає стандарту EN 50160
  • Моніторинг за допомогою PQ Advisor в SENTRON Powermanager за протоколом IEC 61850 з приладами якості живлення SICAM Q100 і SICAM Q200

Детальніше читайте в нашому інформаційному бюлетені «Якість електроенергії для центрів обробки даних»

Надійний моніторинг стану

Більш висока доступність завдяки надійному моніторингу стану

  • Загальносистемна інформаційна панель працездатності та окремі дисплеї з важливими KPI для інтегрованої діагностики, управління несправностями та технічним обслуговуванням
  • Інформація про стан автоматичних вимикачів (SENTRON 3VA та 3WA), наприклад стан здоров'я у точному відсотковому співвідношенні та очікуваний термін служби

Ваші переваги для моніторингу стану та управління технічним обслуговуванням

  • Доступні попередньо визначені стандартні види, можливість індивідуальної адаптації
  • Швидке визначення помилок і несправностей і запобігання відключенню
  • Профілактичне планування робіт з технічного обслуговування
7aa89d96-6b72-4fa4-a87b-8005aae51b43-pm-90-udv-healthdashboard-1280x720
480423a1-9412-4e58-8581-c27ca36f4ce2-pm-80-sentron-powermanager-cost-center-1280x720

Гнучке введення в експлу

Індивідуально адаптований користувальницький інтерфейс, інформаційні панелі та звіти

  • Індивідуально визначені сигналізації, списки нагадувань, адаптовані шаблони пристроїв і настроювані інформаційні панелі
  • Логотип компанії або визначені колонтитули можна додати до стандартних шаблонів звітів
  • Структура звітів з кількома папками та можливе створення та зберігання звітів у різних форматах
  • Стандартизована графічна бібліотека з сотнями попередньо визначених елементів для швидкого створення анімованої графіки, яка може бути адаптована до конкретного проекту
  • Додатковий графічний редактор для індивідуального дизайну, який також можна використовувати на інших системах SENTRON Powermanager без додаткових інсталяцій

Поширені запитання