Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Завантажте брошуру продукту тут

Дізнайтеся більше про функції та можливості цього продукту.

Повітряний вимикач SENTRON 3WD

Пневматичний вимикач постійного струму 3WD розроблений на основі передової технологічної платформи Siemens ACB і спеціально розроблений для сценаріїв розподілу живлення постійного струму. Модель 3WD відрізняється номінальною напругою до 1000 В, номінальним струмом до 2000А і розривною здатністю до 65кА. Він оснащений комплексними функціями захисту та стандартно поставляється з режимом технічного обслуговування безпеки DAS+ для стабільної роботи обладнання та безпеки персоналу, забезпечуючи при цьому ефективний, надійний захист систем розподілу живлення постійного струму. 3WD відповідає вимогам застосування парків постійного струму, центрів обробки даних тощо.

3wd-dc-acb19-3wd2220-4ae52-3dd1-product-photo-mhero-1280x720

Надійна продуктивність

Пневматичний вимикач постійного струму 3WD розроблений для вимогливих сценаріїв розподілу живлення постійного струму. Він може похвалитися винятковими параметрами продуктивності: номінальною напругою до 1000В, номінальним струмом до 2000А і розривною здатністю 65кА.

Гнучка конфігурація

3WD пропонує комплексні функції захисту, включаючи перевантаження, коротке замикання, миттєве коротке замикання та захист від замикання на землю, надійно задовольняючи складні та різноманітні вимоги щодо захисту розподілу електроенергії.

Покращений захист особистої безпеки

Режим технічного обслуговування безпеки DAS+ є стандартним для забезпечення стабільної роботи обладнання та безпеки персоналу. Очікуйте ефективну та надійну безпеку систем розподілу електроенергії постійного струму.

Рекомендовані можливості