Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Завантажте брошуру продукту тут

Дізнайтеся більше про функції та можливості цього продукту.

Чому сентрон 3VD постійного струму автоматичні вимикачі в литому корпусі (MCCB)?

Продовжуючи класичну філософію дизайну автоматичних вимикачів у литому корпусі Siemens 3VA, автоматичний вимикач Siemens 3VD DC об'єднує надійність та інновації. Він підтримує максимальну напругу постійного струму 1000 В, задовольняючи вимогливі вимоги різноманітних застосувань постійного струму. Завдяки інноваційній двополюсній конструкції, він зменшує 20% простору шафи та вартість сировини, як мідні бруски. Крім того, це скорочує час монтажу до 30%. Безпечний, надійний, високоефективний та економічний, 3VD забезпечує чудові рішення захисту для ваших систем живлення постійного струму.

sentron-3vd-dc-molded-case-circuit-breakers-mhero-1280x720

Забезпечте гнучкість і надійність за допомогою класичного дизайну

3VD успадковує класичну філософію дизайну автоматичних вимикачів у литому корпусі Siemens 3VA, підтримуючи універсальні аксесуари. Це забезпечує гнучку конфігурацію, забезпечуючи надійність і стабільність

Інноваційний дизайн

3VD забезпечують інноваційний дизайн розмірів, застосовуючи більш компактне двополюсне рішення. Заощаджуйте простір шафи на 20% та скоротите час монтажу на 30%.

Повна здатність охоплює застосування постійного струму

3VD підходить для системи постійного струму з максимальною напругою до 1000 В постійного струму. Він забезпечує покриття струмом до 1200 А, кілька варіантів розривної здатності та інтегрує гнучкі схеми захисту для покриття складних застосувань постійного струму.

Динамічні клапани є