Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

SDC for Femap за підтримки SDC Verifier

Програмні продукти SDC Verifier автоматизують аналіз FEA та перевірку структур відповідно до стандартів та кодів проектування, усуваючи помилки, зменшуючи потребу в електронних таблицях та впорядковуючи формування звітів, готових до використання для сертифікації.
Спрощуючи дотримання вимог, зменшуючи ручну роботу та покращуючи точність, SDC Verifier оптимізує інженерні робочі процеси для більш безпечного та ефективного проектування конструкції.

Чому Перевірка відповідно до стандартів всередині Femap?

SDC для Femap - це потужне рішення для структурної перевірки, розроблене для роботи безпосередньо в середовищі Femap. Ця інтеграція дозволяє інженерам без особливих зусиль перевіряти проекти відповідно до галузевих стандартів, оптимізувати витрати та ефективність матеріалів та автоматизувати звітність - все це не залишаючи звичного робочого простору Femap.

Переваги

  • Перевірка стандартів безпосередньо в Femap.
    Виконуйте перевірку коду на наявність міцності, втоми, вигину та зварних швів всередині Femap - без експорту та дублювання вашої моделі.
  • Широка стандартна бібліотека охоплює основні коди дизайну, такі як Eurocode, AISC, DNV, API тощо, забезпечуючи застосовність у різних галузях промисловості.
  • Послідовні розрахунки
    Оновлюйте вхідні дані, повторно виконуйте обчислення та відновлюйте звіти - все це з Femap. Ніяких скриптів, немає невідповідностей версій, немає помилок вручну.

Рекомендовані функції

Реальне застосування

Select...

Перевірка платформи офшорних конвертерів

Автоматизовані перевірки FEA оцінюють міцність, вигин пластини та втому за допомогою SDC для Femap відповідно до стандартів DIN EN 1993-1-1, DNV RP-C201 та NORSOK N-004.
Результати забезпечують безпечний підйом та експлуатацію, одночасно скорочуючи час перевірки завдяки спрощеним робочим процесам дотримання вимог.