Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Interoperable SCWS Safety System with EULYNX Interface за підтримки Schweizer Electronic

Schweizer Electronic is Europe’s market leader in automated on‑track protection for busy railways. The company develops SIL4‑certified warning systems for track‑site workers and has expanded its portfolio with non‑SIL geofencing devices. These systems alert workers on or near the track, improving safety on construction and maintenance sites.

To further reduce work interruptions and optimise operations, Schweizer Electronic is developing signalling‑based warning solutions (SCWS) using standardised interfaces such as those between ILTIS and interlocking systems or EULYNX‑compliant connections. The technology is under development and ready for pilot implementation.

Чому Автоматизована система безпеки працівників колії з інтерфейс-адаптерами?

SIL4 PoC для захисту робочого місця, що мінімізує перерви та підвищує ефективність технічного обслуговування завдяки використанню даних блокування в режимі реального часу та автоматизованих попереджень щодо конкретних маршрутів. Його архітектура на основі адаптерів забезпечує зворотну сумісність, а його конструкція, сумісна з EULYNX, забезпечує готовність до ETCS рівня 2. Це захищає інвестиції в життєвий цикл, зміцнює безпеку та кібербезпеку та позиціонує операторів для незалежного від постачальників майбутнього.

Електронне обладнання з ноутбуком і схемою

Переваги

  • Забезпечує своєчасні попередження про захист працівників для конкретних доріжок, що забезпечує більш ефективні, скоординовані та безпечніші заходи з технічного обслуговування на трасі та навколо неї.
  • Забезпечує модульне стандартизоване рішення від кінця до кінця з гнучкою цифровою архітектурою, яка відповідає високим експлуатаційним вимогам технічного обслуговування та управління активами. Його модульність забезпечує масштабованість, швидке розгортання та економічну ефективність у різних залізничних середовищах
  • Підтримує існуючу інфраструктуру за допомогою модульного адаптера, що забезпечує безперебійну інтеграцію із застарілими блокуваннями, включаючи старіші покоління та системи, підключені до ILTIS, без дорогого редизайну чи заміни.
  • Спрощує обробку змін топології мережі, зменшуючи зусилля в місцях, де традиційні постійні системи попередження вимагають повторних інженерних оновлень для кожної модифікації інфраструктури.
  • Забезпечує довгострокову життєздатність завдяки повній цифровізації та інтерфейсам, сумісним з EULYNX, забезпечуючи високий рівень безпеки, кібербезпеки та гнучкості для задоволення потреб клієнтів, що розвиваються, включаючи інтеграцію функцій захисту поїздів.

Рекомендовані функції

Case Study

Системи попередження на основі сигнальної коробки

Підтримка SCWS EULYNX

Попередження SIL3/4 через EULYNX SCI‑CC забезпечують швидший та ефективніший захист залізничного майданчика без обладнання на доріжці. Легкі зміни топології за допомогою XML та реєстрації пристрою.

Реальне застосування

Select...

Автоматизована система попередження на основі SCWS

Система TSS, сумісна з EULYNX, інтегрується з цифровими та застарілими блокуваннями для доставки попереджень на основі маршруту з використанням даних у режимі реального часу. Він забезпечує безпеку SIL4, мінімізує польові компоненти, захищає існуючі активи та забезпечує майбутню інтеграцію ETCS для сумісних цифрових залізничних операцій.

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси