Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати комутатори рівня 3 SCALANCE X-400?

Проектуйте та керуйте мережами зв'язку від рівня управління до рівня управління та забезпечте високу доступність за допомогою керованого комутатора SCALANCE X-400 рівня 3.

Промислові мережі стикаються зі зростаючими потребами та складними додатками. Наш комутатор SCALANCE X-400 вирішує ці проблеми завдяки багатьом портам, високій швидкості передачі та підтримці волоконно-оптичних та мідних кабелів. Скористайтеся перевагами швидкостей передачі даних через Ethernet та гігабітну передачу даних, забезпечуючи високу продуктивність для ваших операцій та надійну гнучкість для вашої промислової мережі:

  • Досягніть гнучких налаштувань мережі та впроваджуйте вимогливі програми з високою щільністю портів та різноманітними параметрами пропуск
  • ної здатності Працюйте
  • надійно в складних промислових середовищах, оскільки комутатор функціонує від -40° до +60° Використовуйте інтегровані функції
  • VLAN для структурування великого виробництва мережі, що підвищують організаційну та операційну ефективність

Ключові переваги

Підвищення гнучкості мережі

Адаптуйте свою мережу до зростаючих потреб із підвищеною гнучкістю. Комутатор SCALANCE X-400 рівня 3 забезпечує надійне рішення для зростаючих потреб зв'язку, тому ваша інфраструктура залишається гнучкою та чуйною до змін.

Досягніть високої доступності мережі

Проектуйте мережі від рівня управління до рівня управління для високої доступності. Це забезпечує безперервну роботу та мінімізує час простою, забезпечуючи надійну основу для ваших критичних промислових процесів та потоку даних.

Спрощення та оптимізація управління мережею

Впорядкувати управління складними виробничими мережами. Інтегрована функціональність VLAN дозволяє чітко структурувати та віртуальну сегментацію, зменшуючи операційну складність та спрощуючи адміністрування для вашої команди.

Рекомендовані можливості