Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Навіщо використовувати комутатори SCALANCE X‑200?

Керовані комутатори SCALANCE X‑200 забезпечують надійний, гнучкий промисловий Ethernet від машинних осередків до мережевих установок. Надійні конструкції, комплексні функції рівня 2 та діагностика забезпечують роботу в суворих умовах.

Портфоліо включає в себе:

  • Гігабітні комутатори XC‑200 з висхідними зв'язками SFP
  • Варіанти корпусу XP‑200 без стандарту IP65 з M12
  • Компактні керовані моделі XB‑200
  • XF204G ультраплоский для обмежених приміщень
  • Конструкція адаптера шини XF‑200BA ET 200SP
  • X‑200IRT для суворого застосування в режимі реального часу

Ключові переваги

Підвищення доступності мережі

Використовуйте кільцеве резервування, як-от MRP та HRP, керовані функції рівня 2 та діагностику пристроїв, щоб підтримувати роботу систем, навіть коли зв'язки не працюють.

Спростіть промислове розгортання

Вибирайте з компактних гігабітних варіантів без корпусу та IRT, щоб пристосувати машини до мереж заводу за допомогою послідовного оснащення

Масштабування пропускної здатності для сучасних ОТ

Виберіть опції Fast Ethernet та Gigabit з висхідними зв'язками SFP для підтримки відео, датчиків та керування без вузьких місць.

Рекомендовані можливості

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.