SCALANCE LPE - це невеликий і надійний локальний процесор з потужним процесором. Він гнучко використовується - наприклад, для крайових застосувань, які дозволяють значно підвищити ефективність ваших рослин. SCALANCE LPE збирає дані безпосередньо в процесі, попередньо обробляє їх та робить доступними для інших систем. Можливими застосуваннями є, наприклад, моніторинг стану декількох пристроїв з метою прогнозного обслуговування або виявлення аномалій у мережах зв'язку. Завдяки потужному CPU процесорний двигун обробляє кілька додатків одночасно. Його операційна система на базі Linux дозволяє реалізувати власні програми, розроблені самостійно, а також програми, доступні на ринку (наприклад, Docker©) з одним пристроєм.
Чому SCALANCE LPE (локальний механізм обробки)?
Ключові особливості
Промисловий дизайн
Призначений для використання при температурі від -40° C до+60° C. Локальний процесорний двигун без вентилятора, має резервне джерело живлення та підходить для будь-якої шафи управління завдяки своїй компактній конструкції. Завдяки своєму потужному CPU SCALANCE LPE може обробляти кілька додатків одночасно. Широкий спектр дозволів, включаючи залізничну та небезпечну зону 2, розширює сферу застосування.
Максимальна гнучкість і відкритість до ваших ідей
Як відкрита система на базі Linux, SCALANCE LPE дозволяє реалізувати власні програми, розроблені самостійно. Він може функціонувати як промисловий ПК, периферійний пристрій, для виявлення аномалій мережі, брандмауер або маршрутизатор - і підтримує доступні на ринку програми, включаючи рішення для віддаленого доступу Zero Trust.
Плавно інтегрується та сумісний із системою
Корпус відповідає дизайну SIMATIC S7-1500, забезпечуючи безперебійну інтеграцію з портфелями SCALANCE та SINEC. Його розміри та структура ідеально поєднуються з іншими компонентами управління мережею Siemens.
Надійно захищений від майбутнього для тривалого використання
Забезпечує готові до майбутнього концепції машин і заводів, розроблені для довгострокового успіху. Гнучка платформа гарантує, що ви можете використовувати розробки спільноти протягом багатьох років, не змінюючи обладнання.

Кібербезпека для промисловості
Інформація про безпеку
Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.