Чому технологія кабелю FastConnect?
Проведення кабелів промислових підприємств є вимогливим, з проблемами, що виникають при зачищенні кабелів, збірці роз'єму або з'єднанні жил. FastConnect - це швидкомонтажна кабельна система для налаштування мереж Industrial Ethernet, PROFINET або PROFIBUS на промислових підприємствах.
FastConnect зменшує складність та економить важливий час, роблячи монтаж на місці швидким, легким та надійним. Складна система допомагає запобігти помилкам встановлення та покращує експлуатаційну доступність. На додаток до перевірених стандартних довжин кабелю Industrial Ethernet Connecting Cable M12-180/M12-180, ви можете замовити для клієнта довжини від 0,3 м до 88 м.
FastConnect включає мідні кабелі та роз'єми, волоконно-оптичні кабелі та роз'єми та кабелі для живлення модулів.