Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме SIMATIC WinCC Open Architecture?

За допомогою SIMATIC WinCC OA ви можете створювати незалежні від постачальників та платформ системи SCADA з програмним забезпеченням, розробленим для додатків великого масштабу та високої складності, а також проектів з індивідуальними функціональними можливостями. Рішення є масштабованими та пропонують необмежений глобальний доступ через Інтернет - навіть через власні інтерфейси користувачів iOS та Android або клієнти на базі браузера.

Ключові переваги

Підвищення операційної ефективності

Від керівництва користувача до сигналізації та системної інтеграції, WinCC OA пропонує цілісну, добре структуровану систему для впорядкованих операцій та максимальної ефективності.

Інтегруйте різноманітні компоненти

Відкрита концепція WinCC OA дозволяє безперешкодну інтеграцію різноманітних компонентів на всіх рівнях. Він незалежний від платформи, підтримує Windows, Linux, iOS та Android для максимальної гнучкості.

Масштабуйте відповідно до ваших вимог

Адаптований і розроблений для зростання, WinCC OA без особливих зусиль масштабується від невеликих односайтових систем до складних, надлишкових рішень високого класу, задовольняючи зростаючі потреби без обмежень.

Рекомендовані можливості

Дізнайтеся, як інші використовують WinCC Open Architecture

Віддалене водопостачання Ельбауе-Остхарц | «Немає дня без води», що працює на FEO та WinCC OA

Досягніть високої доступності, ІТ-безпеки та користувальницького інтерфейсу за допомогою існуючого LSX. Команда SCADA кінцевого клієнта займається обслуговуванням/розробкою. Швидке та економічне перенесення 75 000 IO LSX за допомогою автоматизованого масового експорту/імпорту.

Select...

WinCC OA в трафіку та транспорті

  • Підвищення доступності та безпеки системи
  • Висока доступність завдяки резервним географічним розподіленим системам
  • Об'єктно-орієнтована концепція економить витрати на проектування та впровадження
  • Гнучка настройка відповідних вимог клієнта
  • Оптимізовано для інтеграції, наприклад, різних підсистем
  • Легко підключається до централізованого центру обслуговування та управління
305255fc-b97c-41f4-8583-52228133b6e2-traffic-and-transport-scada-wincc-1280x720

Поширені запитання

Переглянути ресурси

Додаткова інформація

Портал SIMATIC WinCC ОА | З першого погляду

Концентратор SIMATIC WinCC ОА | Приклади застосування

Завантаження | Сертифікати

Відеозаписи | Колекція відео WinCC OA

Посилання | Більше посилань на WinCC OA

Послуги

SIEпортал | Огляд WinCC OA

Інструмент вибору TIA | Конфігуратор ОА WinCC

Платформа знань | Документація WinCC OA