Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме РТС-03-НА?

Неавтоматичні перемикачі передачі серії Ruselectric RTS-03-NA ідеально підходять для застосувань, в яких негайне відновлення служби (після втрати нормального джерела) не є критичним, а місцевий оперативний персонал доступний для ініціювання передачі. Операційний персонал може ініціювати передачу джерела локально за допомогою електричних кнопок, механічного зовнішнього ручного оператора або дистанційно (за бажанням). Маючи ідентичну конструкцію автоматичних перемикачів серії Ruselectric RTS, ці перемикачі з подвійним кидком, перелічені UL, мають однакові показники витримки, дизайн та перевірені характеристики. Створені за такими ж високими стандартами, вони забезпечують таку ж перевірену часом надійність, безпеку та виняткову якість у неавтоматичній конфігурації.

  • 3-циклічні номінальні одно- або двооператорні неавтоматичні перемикачі передачі
  • Трициклові показники закриття та витримки Симетричні ампер
  • 480 В змінного струму або менше UL перевірено, перераховано та позначено відповідно до UL-1008

Ініціюйте передачу живлення вручну

Операційний персонал може ініціювати передачу джерела локально за допомогою електричних кнопок або механічного зовнішнього ручного оператора або дистанційно (за бажанням).

Створений для витримки екстремальних умов несправності

Повністю перевірено на 3-тактні показники закриття та витримки. При узгодженні з запобіжниками, що обмежують струм, вони перелічені UL для закриття і витримують номінали до 200 000 А.

Операційна гнучкість з можливістю майбутнього оновлення

Всі неавтоматичні вимикачі можна легко перетворити на повністю автоматичну роботу з додаванням панелі управління і незначними змінами проводки. Це забезпечує гнучкість для майбутнього розширення та редизайну системи.

Рекомендовані можливості

Вивчіть додаткові ресурси

Технічні деталі