Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому RTS03 АТС?

АТ Russelectric® RTS03 забезпечує безкомпромісну безперервність потужності завдяки випробуванню UL‑1008 з 3-циклічним закриттям і витримує продуктивність — найвищі рейтинги в галузі. Координований із запобіжниками, що обмежують струм, досягає 200 000 А та підтримує умови з високою несправністю під час роботи з вимикачем будь-якого виробника з миттєвим відключенням.

Портфоліо:

  • ATS з відкритим переходом
  • АТС із закритим переходом

Ключові переваги

Захист критичного часу безперебійності

Підтримуйте безперервну роботу за допомогою 3-циклічної продуктивності, перевіреної UL‑1008, яка обробляє високі струми відмови при координації із запобіжниками, що обмежують струм.

Спростіть технічне обслуговування та тестування

Використовуйте моделі закритого переходу, щоб усунути переривання живлення під час повторної передачі та тестування, зберігаючи навантаження стабільними та перевіряючи справність системи.

Стандартизація всіх брендів вимикачів

Розгортайте за допомогою автоматичного вимикача будь-якого виробника з миттєвим відключенням для гнучких специфікацій при модернізації та нових збірках.

Рекомендовані можливості