Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме RTS03?

Автоматичні перемикачі передачі обходу та ізоляції Russelectric® RTS03 забезпечують надійну передачу джерела та безпечну експлуатацію для критично важливих об'єктів. Створений відповідно до стандартів UL‑1008 з трициклічними показниками закриття та витримки, RTS03 забезпечує надійну продуктивність при високих струмах відмови та працює з автоматичним вимикачем будь-якого виробника з миттєвим відключенням. Його конструкція обходу та ізоляції та позитивні механічні блокування дозволяють обслуговувати без порушення живлення, тоді як інтелектуальні елементи керування забезпечують точний час та логіку.

Доступні конфігурації

  • Відкритий перехід RTS03 — швидка робота для стандартних застосувань
  • Закритий перехід RTS03 — миттєве паралелювання, щоб уникнути переривання навантаження під час повторної передачі або тестування
  • Моделі обходу та ізоляції — забезпечують безпечну ізоляцію та безперервну підтримку навантаження під час обслуговування
A diagram comparing fail-safe and maintenance bypass systems with icons and text.

Ключові переваги

Максимізуйте час безперебійної роботи за допомогою без

Виберіть закритий перехід, щоб уникнути переривань під час випробувань або повторної передачі, щоб чутливі навантаження залишалися онлайн в охороні здоров'я, центрах обробки даних та промислових середовищах.

Спростіть технічне обслуговування завдяки безпечній ізоляції байпасу

Конструкція обходу та ізоляції та позитивні механічні блокування дозволяють командам ізолювати та знеструмлювати комутатор, зберігаючи навантаження на джерело живлення для більш безпечного та швидкого обслуговування.

Зміцнюйте стійкість за допомогою перевірених рейтингів UL‑1008

3-тактна продуктивність закриття та витримування підтримує застосування з високим відхильним струмом; координуйте із запобіжниками, що обмежують струм для номіналів до 200 кА при 480 В змінного струму.

Рекомендовані можливості