Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому РТСМВ 5-15КВ?

Створений для критичної потужності, розподільний пристрій середньої напруги Russelectric® RTSMV забезпечує швидку, контрольовану передачу та надійну ізоляцію, щоб підтримувати роботу під час комунальних подій та технічного обслуговування. Лістинг UL 1008A та металева конструкція розтягування допомагають підвищити безпеку та спростити обслуговування.

Портфоліо:

  • Автоматичний перемикач автоматичного передавального вимикача RTSMV 5—15 кВ
  • Перемикач обходу та ізоляції автоматичного вимикача RTSMV 5—15 кВ
5kv ATS

Ключові переваги

Підвищення безперебійної роботи

Високошвидкісна передача під контролем мікропроцесора переміщує навантаження між джерелами, коли напруга або частота відхиляються, а потім повторно передає, коли нормальна потужність повертається.

Спростіть технічне обслуговування

Обхід/ізоляція забезпечує обхід живого джерела та безпечну ізоляцію автоматичних вимикачів для тестування та ремонту без порушення критичних навантажень.

Посилити відповідність

Автоматичний вимикач середньої напруги ATS та конструкції обходу та ізоляції пройшли перевірку, перелічені та марковані UL 1008A, відповідаючи суворим стандартам IEEE, NEMA та ANSI

Рекомендовані можливості