Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому руггедком серія RSG900?

Лауреат нагороди Red Dot 2018 року за промисловий дизайн, наші компактні комутатори Ethernet RUGGEDCOM RSG900 серії RUGGEDCOM RSG900, сумісні з гігабітним IEEE 1588, пройшли тестування та сертифікацію, щоб витримувати важкі умови та забезпечити високошвидкісне підключення на великі відстані. Їх міцна конструкція забезпечує надійну роботу, витримуючи екстремальні температури, вологість та електромагнітні перешкоди.

Ця серія забезпечує високопродуктивну комутацію комутації в компактному форм-факторі, ідеальному для критично важливих програм. Повний портфель гігабітних комутаторів включає в себе:

  • РУГГЕДКОМ РСГ907Р
  • РУГГЕДКОМ РСГ909Р
  • РУГГЕДКОМ РСГ908C
  • РУГГЕДКОМ РСГ910C
  • РУГГЕДКОМ РСГ920П
RUGGEDCOM RSG900 series hardware

Ключові переваги

Встановіть там, де потрібно

Невеликий форм-фактор цих вимикачів дозволяє встановлювати в шафи з обмеженим простором і на DIN-рейках. Подвійні резервні входи живлення забезпечують стабільну роботу.

Працюйте в суворих умовах

Наші гігабітні комутатори забезпечують високий рівень імунітету до електромагнітних перешкод, екстремальних температур та вологості поряд із захистом IP40 градусів і не використовують внутрішні вентилятори для охолодження.

Налаштуйте свої комутатори

Висока щільність портів та додаткові знімні трансивери Gigabit SFP для передачі даних понад 100 км дозволяють налаштувати комутатори відповідно до мережевих вимог.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Відкрийте для себе переваги вибору RUGGEDCOM RSG900

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.