Рішення Siemens RUGGEDCOM забезпечують безпечну та надійну мережу для критично важливих операцій у суворих умовах. Сімейство RSG2000 пропонує керовані комутатори Gigabit Ethernet Layer 2 з модульними висхідними зв'язками, вдосконаленою кібербезпекою та технологією Zero Packet Loss™ для безперебійної роботи. Створений для екстремальних умов, RUGGEDCOM забезпечує високу доступність, гнучку інтеграцію та зниження витрат на життєвий цикл у сфері комунальних послуг, транспорту та нафти та газу.
Основні моменти портфеля:
- РУГГЕДКОМ РСГ2488 - Стійковий комутатор Gigabit Ethernet 1U з додатковою функцією IEEE 1588 PTP Grandmaster для максимальної доступності мережі та економії життєвого циклу
- РУГГЕДКОМ РСГ2300 - 32-портовий керований комутатор Ethernet з до 4 гігабітних висхідних зв'язків
- РУГГЕДКОМ РСГ2300П - 32-портовий керований комутатор Power-over-Ethernet із до 4 гігабітних висхідних зв'язків
- РУГГЕДКОМ РСГ2200 - 9-портовий керований комутатор Gigabit Ethernet з 9 гігабітними висхідними зв'язками
- РУГГЕДКОМ РСГ2100 - 19-портовий модульний керований комутатор Ethernet з до 4 гігабітних висхідних зв'язків
- РУГГЕДКОМ РСГ2100П - Модульний керований комутатор Ethernet з можливістю PoE