Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Рейдіспа Еволюція?

Програма роботи та параметризації Reydisp є основним програмним забезпеченням, що використовується для конфігурації діапазону реле захисту Reyrolle. Він надає зручний інструмент із вбудованим підручником та файлом довідки, що зменшує вимоги до додаткового навчання. Це інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення дозволяє переглядати та редагувати налаштування, переглядати інформацію про несправності, налаштовувати мову реле, криві IDMT та точки даних зв'язку. Комплексний набір програмних інструментів Reydisp Evolution доступний для безкоштовного завантаження.

Ключові переваги

Налаштування дисплеїв

Програмне забезпечення Language Editor дає користувачеві можливість налаштовувати текст, що відображається в реле, структурі меню та представленнях приладів.

Сприяти простішому інтерфейсу

Програмний інструмент редактора зв'язку в комплекті Reydisp дозволяє модифікувати конфігурації протоколу реле та точки даних для протоколів IEC 60870-5-103, DNP 3.0 та MODBUS, полегшуючи взаємодію підстанцій.

Отримайте більшу гнучкість

Програмне забезпечення Curve Editor дозволяє створювати криві IDMTL для реле Reyrolle, забезпечуючи гнучкість при сортуванні з іншими пристроями. Він імпортує існуючі криві, створює нові криві та надсилає криві безпосередньо до реле.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси

SiePortal - Інтернет-магазин