Пристрої захисту двигуна Reyrolle 7SR57 захищають ваші двигуни під час усіх послідовностей запуску та роботи. Ці пристрої забезпечують безперервність роботи та довговічність обладнання завдяки надійним функціям захисту та стандарту IEC 61850 Ethernet зв'язку. Захистіть свої критичні моторні активи від пошкоджень та збоїв в роботі. Наші пристрої забезпечують розширені функції захисту, покращені комунікації та кібербезпеку. Скористайтеся термічним алгоритмом, який точно відповідає характеристикам двигуна, забезпечуючи точний тепловий моніторинг. Використовуйте комплексний тепловий моніторинг з підтримкою до 16 датчиків температури рослин. Отримайте підвищений захист для великих двигунів з диференціальним захистом двигуна (87M), що забезпечує надійність обладнання.
Інтегроване рішення
Захистіть двигуни за допомогою пристроїв 7SR57, що пропонують різноманітні функції. Використовуйте стандартний Ethernet зв'язок IEC 61850, що підтримує версії 1 та 2, DNP3 TCP та Modbus TCP з HSR, PRP та RSTP для надійної роботи мережі.