Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому Рейроль 7SR51?

Пристрій перенапруги Reyrolle 7SR51 забезпечує комплексний захист від перенапруги та подачі електромереж. Використовуйте його в підстанціях середньої напруги або як резервний захист для ліній, трансформаторів, генераторів, двигунів і шин.

Сучасні електромережі вимагають посиленого зв'язку та кібербезпеки та простого управління. Reyrolle 7SR51 інтегрує широкий спектр функцій захисту та Ethernet зв'язку IEC 61850. Захистіть свої активи та підтримуйте стабільність мережі за допомогою розширених захищених функцій.

Мінімізуйте варіанти продуктів за допомогою джерела живлення та бінарних входів, що охоплюють весь робочий діапазон, спрощуючи інвентаризацію та обслуговування. Працюйте легко завдяки зручному інтерфейсу, великому РК-дисплею та тактильним кнопкам. Його висувна конструкція дозволяє швидко замінити, щоб зменшити час простою.

Ключові переваги

Захистіть свою систему

Забезпечити захист від перевантаження струму та замикання на землю для підстанцій МВ, резервне копіювання основних пристроїв. Виявлення несправностей на землі в ізольованих або компенсованих системах з високошвидкісними елементами для швидкого відключення для відновлення живлення.

Зменшити витрати

Скоротіть технічне обслуговування, скоротіть витрати та оптимізуйте операції завдяки компактній конструкції, низькій вартості життєвого циклу, простому замовленню та комбінованим входам 1A/5A CT. Насолоджуйтесь гнучким використанням з повним діапазоном живлення та бінарними входами.

Підвищення доступності системи

Забезпечте вищу доступність системи завдяки підтримці стандартів IEC 61850, випусків 1 та 2, DNP3 TCP, Modbus TCP та HSR, PRP та RSTP. Впровадити контроль доступу на основі ролей для безпеки. Виберіть кілька мов для глобального розгортання.

Рекомендовані можливості

Досліджуйте ресурси