Чому Рейроль 7SR46?
Reyrolle 7SR46 - це реле захисту від перенапруги з живленням CT з можливістю зовнішнього допоміжного джерела живлення. Це числове реле, встановлене на панелі, забезпечує як певний час, так і захист від перевантаження струму та від замикання на землю для розподільних мереж, таких як кабельні мережі та кільцеві основні блоки (RMU). Рейроль 7SR46 інтегрується з системами SCADA. Його компактна, проста у використанні передня панель включає навігаційні клавіші, РК-дисплей та порт USB.
- 10 записів про несправності
- 100 записів подій
- Захист паролем
- Функції миттєвого та затримкового захисту від перенапруги
- Висока чутливість: готова до входу при 80% Ismin (1-фазний) і 40% Ismin (3-фазний)
- Параметризація за допомогою клавіатури та/або за допомогою програмного забезпечення Reydisp Evolution для ПК
- Внутрішня резервна літієва батарея
- Годинник реального часу
- Самоконтроль, включаючи моніторинг стану акумулятора
- Підходить для конкретних КТ широкого діапазону вимірювання (клас 5P80)