Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме Rapidminer SLC?

Модернізуйте свою аналітичну інфраструктуру, щоб підвищити ефективність та стимулювати інновації. Допоможіть вашій організації модернізувати існуючі мовні ресурси SAS, використовувати надійну мовну підтримку та створювати гнучку багатоплатформну аналітичну екосистему. За допомогою Rapidminer SLC ви можете:

  • Зменшити міграційні ризики, прискорити терміни переходу та підтримувати безперервність бізнесу
  • Підтримуйте повну функціональність ваших мовних програм SAS
  • Створіть уніфіковане, адаптоване середовище аналітики для всієї організації
Скріншот Rapidminer slc аналітики-робочого столу

Розвивайте повний життєвий цикл аналітики

Просувайте існуючу аналітику вперед, продовжуючи створювати нові можливості. Створюйте, виконуйте та експлуатуйте аналітику в сучасному середовищі, запускаючи існуючі мовні програми SAS, Python та R.

Міграція користувачів, а не тільки робочих процесів

Дозвольте аналітикам, розробникам та операційним командам продовжувати працювати з мовою SAS, одночасно застосовуючи Python та R для інновацій. Скоротіть витрати на навчання та прискорюйте впровадження в організації.

Переходьте до інфраструктури з упевненістю

Аналітика переходу в локальному, хмарному та гібридному середовищах, зберігаючи послідовне виконання на мовах SAS, Python та R. Централізуйте управління та контроль доступу для надійності та масштабовуваності.

Рекомендовані можливості

Доступ до будь-яких даних

Отримуйте доступ практично до будь-якого джерела даних, включаючи хмарні сервіси, Hadoop, сховища даних, бази даних, мову SAS, SPSS, Microsoft® Excel®, CSV та інші формати даних на основі файлів без обмежень обсягів даних.

RapidMiner-SLC-Аналітичний робочий стенд-2024-Q4-Копілот-редагований знімок екрану-1920x1140

Виконуйте аналіз коду кількома мовами

Використовуйте сучасний, найкращий у своєму класі IDE для створення, обслуговування та запуску програм. Досліджуйте дані, результати та журнали за допомогою коду, без коду або комбінації. Об'єднайте мову SAS та Python разом із R та SQL, легко обмінюючись даними між ними та робочими процесами перетягування. Досягайте максимальної продуктивності при роботі з даними з простих завдань управління даними за допомогою вдосконаленого прогнозного моделювання.

RapidMiner-SLC-Аналітика-Робочий стенд-2024-Q4-Новий робочий поток-редагований знімок екрану-1920x1140

Спростіть виконання, прийняття рішень та планування

Використовуйте комплексну систему управління підприємством Rapidminer SLC Hub для безпеки, балансування навантаження, розгортання та публікації аналітики. Визначте безпеку даних та процесів, надайте користувачам та розподіляйте робочі навантаження аналітики в кластері стійких вузлів для виробничих та інтерактивних завдань. Розгортайте та публікуйте аналітичні програми для запланованих/викликів на вимогу, в тому числі за допомогою плагіна Microsoft Excel.

RapidMiner-SLC-Аналітична робоча станція-2024-Q4-Python-редагований знімок екрану-1920x1140

Поширені запитання