Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому інструмент введення в експлуатацію та діагностику PRONETA?

PRONETA — це інструмент введення в експлуатацію та діагностику на базі ПК для мереж PROFINET. Введіть в експлуатацію свою мережу та перевірте розподілені вводу/виходи без ПЛК. Спростіть комплексне введення в експлуатацію та діагностику мережі PROFINET за допомогою нашого рішення на базі ПК. PRONETA автоматично зчитує топологію вашої мережі, налаштовує параметри адреси пристрою та забезпечує чіткі результати тестування.

Пропонуємо безкоштовна Базова версія для аналітичних та конфігураційних завдань, плюс ліцензійна професійна версія з розширеними можливостями.

  • ПРОНЕТА Базова швидко сканує вашу мережу PROFINET, забезпечуючи швидку автоматизацію та надійні тести проводки перед інтеграцією CPU.
  • ПРОНЕТА Професіонал автоматизує збір даних, регулярно скануючи до конфігурації системи документів. Забезпечте прозорість та підвищуйте енергоефективність за допомогою діагностики ProfiEnergy.

Основні переваги

Швидше введення в експлуатацію та діагностика

Обидві версії PRONETA прискорюють налаштування PROFINET, автоматично скануючи мережу, виявляючи пристрої та забезпечуючи швидку перевірку конфігурації проводки та модуля.

Підвищення прозорості мережі

PRONETA забезпечує чітку видимість топології PROFINET та параметрів пристрою, дозволяючи користувачам порівнювати фактичні установки з еталонними конфігураціями на будь-якому етапі.

Спрощене тестування на ранній стадії

Користувачі можуть виконувати необхідні перевірки конфігурації, тестування та топології ще до інтеграції CPU або появи інших інженерних інструментів, що допомагає командам розпочати роботу раніше та працювати ефективніше.

Обрані можливості

Початок роботи з PRONETA

Select...

Використовуйте PRONETA Basic для налаштування, керування та моніторингу модулів вводу/виводу. Результати тестування надаються у легкому для перегляду журналі. PRONETA Basic підтримує розподілені I/O SIMATIC ET 200SP, ET 200SP HA, ET 200M, ET 200MP, ET 200AL, ET 200eco PN та ET 200S, IO-системи для нагрівальних елементів SIPLUS HCS, центральні модулі вводу/виводу в більшості процесорів SIMATIC S7-1500 та процесорів ET 200SP, а також модулі IO-Link.

Виконуйте всі завдання ще до того, як CPU був інтегрований в мережу. Вам не потрібні інші інженерні інструменти або спеціальне обладнання!

Завантажити PRONETA Basic безкоштовно

A diagram showing a factory with a cybersecurity shield over it, indicating secure industrial operations.

Кібербезпека для промисловості

Інформація про безпеку

Для захисту заводів, систем, машин і мереж від кіберзагроз необхідно впроваджувати — і постійно підтримувати — цілісну, найсучаснішу концепцію промислової безпеки. Продукція та рішення Siemens складають лише один елемент такої концепції. Для отримання додаткової інформації про промислову безпеку, будь ласка, відвідайте.