Максимальна надійність в екстремальних умовах
Конформне покриття, випробування на корозійні гази, стійкість до EMC відповідно до NAMUR NE21 та температурний діапазон до +70° C роблять його ідеальним вибором для застосування Ex Zone.
Апаратне забезпечення SIMATIC DCS для розподілених систем управління розроблено для специфічних галузевих вимог сучасних технологічних установок, включаючи довгі життєві цикли, доступність установок 24/7/365 та роботу в суворих умовах. Поєднуючи перевірені технології з інноваціями, він забезпечує максимальну надійність і доступність, забезпечуючи найвищий рівень ефективності та гнучкості. Портфоліо включає в себе:
Системи автоматизації — масштабовані рішення для складних технологічних завдань
Розподілений процес вводу/виводу — надійний модульний вводу/виведення для важких умов
SIMATIC IPC Systems — гнучкі рішення на базі ПК та клієнт/сервера
Разом з додатковим портфелем промислових комунікацій ці компоненти забезпечують високу доступність, цифровізацію та безперервну роботу.
Резервні системи, мережі, джерела живлення та модулі вводу/виводу з можливістю гарячої заміни забезпечують запуск виробництва, мінімізуючи час простою та перерви в технічному обслуговуванні.
Модульні та гнучкі архітектури, широкий спектр функцій вводу/виводу, включаючи безпеку, та стандартизовані інтерфейси забезпечують плавне розширення від пілотних ліній до глобальних об'єктів.
Уніфіковане обладнання підтримує як системи DCS, так і інші платформи автоматизації, такі як TIA Portal, що забезпечує послідовне управління інженерією та життєвим циклом.
Конформне покриття, випробування на корозійні гази, стійкість до EMC відповідно до NAMUR NE21 та температурний діапазон до +70° C роблять його ідеальним вибором для застосування Ex Zone.
Продуктивність у режимі реального часу та перспективний зв'язок Industrial Ethernet з PROFINET, а також швидка та бездоганна польова проводка з технологією push-in або клемні блоки D-Sub із попередньо зібраними кабелями.
Ієрархія діагностики/тривоги для швидкої діагностики першопричин та короткого часу відновлення (MTTR) допомагають визначити проблеми до їх загострення, що дозволяє швидше ізолювати та виправляти.
Automation systems | Для складних застосувань
Процес введення/виведення | Надійний і модульний розподілений процес вводу/виводу
Промислові комунікації | Надійні та безпечні промислові комунікації
Системи IPC SIMATIC | Системи на базі ПК
Апаратне відео SIMATIC DCS | Апаратна платформа DCS для технологічних галузей
СІМАТІК S7-410 | Наш головний контролер для переробних галузей
SIMATIC ET 200SP HA | Надійна та високодоступна лінія вводу/виводу
SIMATIC CFU | Компактний польовий блок
Сценічна презентація СПС 2025 | Довгострокове партнерство між Siemens та Bürkert