Чому розподілений процес вводу/виводу?
Розподілений процес вводу/виводу Siemens отримує та виводить сигнали процесу від датчиків та виконавчих пристроїв. Розроблений для SIMATIC PCS neo та PCS 7, він забезпечує високу доступність та гнучкість для ваших операцій.
Технологічні галузі стикаються зі складною обробкою сигналів та високими вимогами до безпеки. Наші розподілені системи вводу/виводу надійно обробляють різноманітні сигнали, централізовано або локально, підтримуючи протоколи, такі як 4-20mA/HART, PROFIBUS або PROFINET.
Модульні конструкції допомагають вам залишатися гнучкими для адаптації заводу, щоб зменшити інженерні накладні витрати. Використовуйте PROFINET для безпечного зв'язку в режимі реального часу та подолання цифрового розриву в польових умовах. Захистіть свої інвестиції за допомогою сумісності з попередніми продуктами та розширеною доступністю для подальшого розширення.


-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)