Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому надійні системи автоматизації для DCS?

Наші системи автоматизації для неорозподілених систем управління SIMATIC PCS 7 та SIMATIC PCS забезпечують надійну, масштабовану продуктивність для вимогливих застосувань технологічної промисловості. Підтримуйте безперебійну роботу вашого заводу протягом десятиліть завдяки послідовно інтегрованому обладнанню, створеному для складних потреб автоматизації процесів, де продуктивність процесора, зв'язок у режимі реального часу та безпека є критично важливими. Портфоліо включає в себе:

SIMATIC S7-410 - масштабована система автоматизації для високої доступності системи

SIMATIC CN 4100 - інноваційний, гнучкий і потужний вузол зв'язку

Наші модульні системи забезпечують високу доступність системи та дозволяють розширювати установку під час поточної роботи. Завдяки можливості підключення сторонніх систем SIMATIC CN 4100 можна використовувати для ефективної реалізації системних концепцій технології управління процесами.

The S7-410h with cables.

Ключові переваги

Збільшення доступності

Покладайтеся на максимальну доступність системи протягом усього життєвого циклу за допомогою нашого обладнання для автоматизації. Розширюйте або адаптуйте свою систему в будь-який час за допомогою модульної, гнучкої системи автоматизації для зростаючих операційних потреб.

Розширити під час роботи

Підтримуйте необхідну доступність установки, здійснюючи розширення під час поточної роботи. Інтегруйте нові модулі без простоїв, використовуючи модульний принцип «підключайте та виробляйте» нашої системи автоматизації для безперебійного оновлення.

Захистіть свої інвестиції

Поєднуйте захист інвестицій із безпекою майбутнього: наші системи автоматизації, які на 100% виготовлені в Німеччині, створені на десятиліття роботи вашого заводу, використовуючи новітні технології та чіпсет, розроблений Siemens.

Рекомендовані рішення

Відкрийте для себе ресурси та пов'язані продукти

Підтримка

СІОС | Вузол зв'язку SIMATIC CN 4100 V4.0.1

Відео

Відео | Гнучкі можливості зв'язку з SIMATIC CN 4100

Відео | Презентація продукту SIMATIC CN 4100