Вимірювання у вимогливих діапазонів
Охоплюють застосування від мікротиску до високого тиску з прольотами від 0,008 до 400 бар для газів, парів та рідин у гігієнічних та промислових середовищах.
SITRANS SL - лазерний діодний газоаналізатор, призначений для вимірювання кисню (O2) з високою чутливістю. З мінімальними зусиллями по монтажу та технічному обслуговуванню, SITRANS SL гарантує високий рівень економічної ефективності та ефективну економію витрат. Його інноваційна вбудована еталонна комірка забезпечує унікальну користь користувача з мінімальною потребою в обслуговуванні та перекалібруванні.
Досягніть високої точності до 0,075% з низьким довгостроковим дрейфом у широких діапазонів від 0,008 до 400 бар для стабілізації контрольних петель та покращення якості продукції.
Використовуйте корпус з нержавіючої сталі, діафрагми, встановлені на пробці, та гігієнічні з'єднання, що відповідають вимогам EHEDG та 3A, щоб спростити процедури та документацію CIP/SIP.
Використовуйте локальні кнопки та діагностику пристроїв для швидкого налаштування, моделювання та усунення несправностей, мінімізуючи час введення в експлуатацію та перебої в процесі.
Охоплюють застосування від мікротиску до високого тиску з прольотами від 0,008 до 400 бар для газів, парів та рідин у гігієнічних та промислових середовищах.
Безперешкодно підключайтеся через HART, PROFIBUS PA або FOUNDATION Fieldbus та налаштуйте локально за допомогою трьох кнопок для ефективного введення в експлуатацію.
Виберіть Ex ia внутрішньо безпечні версії, придатні для зони 1 або зони 0, щоб підтримувати відповідність без шкоди для продуктивності.