SIPROCESS GA700 забезпечує точний, довговічний аналіз технологічного газу з єдиною робочою концепцією, що спрощує введення в експлуатацію, експлуатацію та обслуговування. Його модульна платформа масштабується з вашим процесом, щоб скоротити час простою та витрати на життєвий цикл, забезпечуючи при цьому доступність. Поряд зі стійками та настінними блоками, новий польовий пристрій Ex d поєднує захист Ex d та Ex e для легкої модифікації, високої доступності та меншого обслуговування. Завдяки захисту IP 65 та розширеному діапазону температур до +60° C він забезпечує безпечну роботу в суворих умовах.
Портфоліо з першого погляду
- Модулі змішування та узгодження: УЛЬТРАМАТ 7, ОКСИМАТ 7, КАЛОМАТ 7
- Три корпуси: 19" стійка, настінна, польовий пристрій Ex‑D
- Швидке налаштування за допомогою Plug & Measure та вбудованої корекції перешкод