Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Чому саме Series 6?

Siemens Series 6 забезпечує уніфікований корпус та керовану операцію Namur для аналітики видобувних технологічних газів, спрощуючи інтеграцію та забезпечуючи надійну продуктивність у вимогливих умовах. Він підтримує моніторинг викидів та контроль процесів з перевіреною точністю та відповідністю.

Портфоліо:

  • ULTRAMAT 6 | для ІЧ-активних компонентів
  • ULTRAMAT/OXYMAT 6 | для ІЧ-активних компонентів та кисню
  • OXYMAT 6 | для кисню
  • OXYMAT 61 | для стандартних застосувань кисню
  • OXYMAT 64 | для слідів кисню
  • CALOMAT 6 | для водню та благородних газів
  • CALOMAT 62 | для водню і благородних газів в агресивних газах
  • ФІДАМАТ 6 | для вуглеводнів

Ключові переваги

Спростіть інтеграцію між усіма аналізаторами

Уніфікований корпус та робота NAMUR з SIMATIC PDM та SIPROM GA для агрегатів ULTRAMAT, OXYMAT, CALOMAT та FIDAMAT.

Прискорення технічного обслуговування в будь-якому середовищі

Газонепроникне розділення, дизайн IP65, опалення та варіанти продувки Ex (p) забезпечують надійність усіх аналізаторів Series 6.

Забезпечити відповідність та безпеку процесів

Сертифіковані конфігурації та перевірені принципи вимірювання підтримують моніторинг викидів та контроль критичних процесів.

ПРОПОНОВАНІ МОЖЛИВОСТІ

Портфоліо Series 6

ULTRAMAT 6 | для ІЧ-активних компонентів

Відповідати високим стандартам щодо надійності та якості вимірювань. Це гарантується сучасною електронікою, простотою в експлуатації і фізичним елементом, адаптованим під завдання вимірювання.

Рекламне зображення для серії ультрамат 6 для ІЧ-активних компонентів, що відрізняється гладким і сучасним дизайном.

ULTRAMAT/OXYMAT 6 | для ІЧ-активних компонентів та кисню

Поєднує функції ULTRAMAT 6 і OXYMAT 6 в одному 19" аналізаторі.

Рекламне зображення продукту з гладким, сучасним дизайном з акцентом на особливості та переваги продукту.

OXYMAT 6 | для кисню

Відповідає високим стандартам у вимогливих застосуваннях завдяки сучасній електроніці, простоті експлуатації та фізичному елементі, адаптованому до завдання вимірювання.

Медичний прилад Oxymat 6 з гладким синьо-білим дизайном на мінімалістичному тлі

OXYMAT 61 | для стандартних застосувань кисню

Економічний аналізатор кисню для стандартних застосувань.

Рекламне зображення продукту з гладким, сучасним дизайном з акцентом на особливості та переваги продукту.

OXYMAT 64 | для слідів кисню

Вимірюйте концентрацію кисню в найменших слідах, навіть до мінімального діапазону вимірювання 0... 10 ppm.

Зображення медичного приладу для моніторингу слідів кисню з синьо-білою колірною гамою.

CALOMAT 6 | для водню та благородних газів

Для безперервного вимірювання водню і благородних газів вимірюється питома теплопровідність газової суміші зразка і використовується для розрахунку концентрації.

Рекламне зображення для серії водневого та благородного газового обладнання, що відрізняється гладким і сучасним дизайном.

CALOMAT 62 | для H2 та благородних газів у агресивних газах

Аналітичний прилад теплопровідності, спеціально розроблений для застосування в агресивних газах.

Рекламне зображення для приладу серії 6 Calomat 62, що використовується для вимірювання водню та благородних газів у агресивних газах.

ФІДАМАТ 6 | для вуглеводнів

Добре підходить для безперервного вимірювання загального вуглеводнів.

Гладкий промисловий дизайн приладу для вимірювання вуглеводнів Fidamat 6 з сучасною технологічною естетикою