Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

EMS, PQ Audit and Solutions, Management Audit Consultancy за підтримки PQEXCEL SOLUTIONS LLP

PQExcel - компанія з інженерних рішень, що спеціалізується на якості електроенергії, системах управління енергією (EMS) та панелями управління низькою напругою. Заснований у 2020 році, PQExcel швидко завоював репутацію надійного партнера для галузей, які шукають рішення, орієнтовані на продуктивність. Наші пропозиції охоплюють від індивідуального проектування та виготовлення панелі управління до передових систем моніторингу енергії, допомагаючи клієнтам оптимізувати споживання електроенергії, підвищити надійність та досягти цілей сталого розвитку.
Відповідно до нашого бачення «Поза обладнанням. На шляху до ефективності», PQExcel тепер надає консалтингові послуги ISO 50001 та ISO 9001, що дозволяє організаціям знизити витрати на енергію, покращити якість процесів та отримати глобальну готовність до сертифікації.

Чому Моніторинг енергії та впровадження якості електроенергії?

Для ефективності та відповідності об'єкти потребують моніторингу енергії та контролю електричних характеристик. Ця пропозиція включає вимірювальні прилади SENTRON та програмне забезпечення SENTRON powermanager для забезпечення систем моніторингу та управління енергією, що підтримують ISO 50001 та ISO 9001. Аудити Power quality оцінюють гармоніки та порушення для визначення коригувальних заходів, які підвищують надійність та відповідають межам IEEE 519.

Диспетчер живлення SENTRON з функцією PAC і Powercenter

Переваги

  • Посилює моніторинг енергії та контроль продуктивності. Розгортає структурований моніторинг енергії за допомогою вимірювальних приладів SENTRON для встановлення базових ліній, відстеження показників енергоефективності та підтримки впровадження ISO 50001 за допомогою вимірюваних заходів щодо енергоефективності та управління попитом.
  • Покращує якість електроенергії та електричні характеристики. Проводить аудити якості електроенергії для оцінки гармонік, дисбалансу напруги та проблем попиту, а також визначає заходи пом'якшення та рішення щодо вдосконалення для підвищення надійності та узгодження з межами IEEE 519.
  • Готовність інтегрованої системи управління. Створює структуровані системи управління відповідно до стандартів ISO 50001 та ISO 9001, включаючи документацію, процеси моніторингу та підготовку внутрішнього аудиту для підтримки постійного дотримання та постійного вдосконалення.

Рекомендовані функції

Ресурси й супутні продукти

Додаткова інформація та ресурси