Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Connecting Sensors & Machines to the Cloud за підтримки PowTechnology

PowTechnology вже понад 35 років є спеціалістами з інтелектуальної автоматизації та партнером Siemens Measurement Intelligence Solutions. Ми допомогли клієнтам використовувати дані від датчиків і машин до хмари для підвищення надійності, продуктивності та стійкості. Портфоліо датчиків та приладів Siemens Measurement Intelligence безперешкодно інтегрується з готовими до роботи шлюзами PowTechnology, що дозволяє користувачам збирати дані швидко, легко та економічно ефективно, а також полегшуючи комплексні рішення для конкретних клієнтів. PowTechnology об'єднує ОТ та ІТ.

Чому Шлюзи IIoT - це перший крок до розумніших операцій?

Отримання сенсорних та машинних даних у хмару має приховані витрати для більшості підприємств: інженерний час, ресурси та інфраструктура вони не можуть виправдати. PowTechnology усуває ці бар'єри. Як партнер Siemens Measurement Intelligence Solutions, їхні шлюзи IIoT безперешкодно інтегруються з портфелем датчиків ІМ та приладів, мають 35-річний досвід зондування та понад 100 000 розгортань у всьому світі, від першого пристрою до повного комплексу.

IIoT для розумного виробництва, об'єднання ІТ з ОТ

Переваги

  • Скорочення витрат енергії та зниження експлуатаційних витрат починається з знання того, що насправді відбувається в процесі. Дані в реальному часі замінюють реактивні здогадки, без додаткових інженерних працівників або капітальних інвестицій, щоб здійснити перехід.
  • Постійний моніторинг за допомогою налаштовуваних сповіщень позначає обробку проблем, перш ніж вони переростуть у збої. Команди технічного обслуговування реагують на реальні умови, а не на фіксовані графіки, зменшуючи як незаплановані простої, так і непотрібні витрати на обслуговування.
  • Автоматизовані дані датчиків замінюють трудомісткі ручні патрони. Персонал звільняється від прогулянок буфера обміну повідомленнями та затримки звітності, перенаправляється на більш цінні завдання, тоді як система забезпечує точні, безперервні дані про процес.
  • Рівні, потоки та критичні пороги процесу контролюються постійно, підтримуючи операції в межах нормативних обмежень. Своєчасні сповіщення дозволяють втручатися до того, як відбудеться екологічний інцидент або інци
  • Почніть з одного підключеного ресурсу та масштабуйте до розгортання на всьому підприємстві оперативними темпами. Рішення PowTechnology ростуть без перебудови того, що вже існує, додаючи датчики, машини та хмарні інтеграції в міру розширення роботи.

Рекомендовані функції

Case Study

Сонячна панель на металевому паркані

Усунено викиди в 100+ резервуарах для шламу ферми

AWSM Farming управляє 100+ резервуарами для шламу. Ручні затримки створювали ризик зливу, переповнення та забруднення. Моніторинг сонячного IIoT вирішив усі три. Дані тепер маршрутизують танкерний парк на 60 автомобілів.

Поширені запитання