Skip to main content
Цю сторінку перекладено автоматично. Перейти натомість до англійської версії?

Рішення Polarion для розробки програмного забезпечення Agile

Досягніть гнучкості, захищаючи якість та відповідність нормам. Зберігайте процес схвалення максимально економним, але все одно відповідним.

Досягніть швидкості та відповідності

Відповідність нормативним вимогам та гнучка швидкість часто розглядаються як протилежні сили, але вони не повинні бути. Polarion доведено як корпоративне гнучке рішення для організацій, які повинні відповідати таким стандартам, як ISO 26262, FDA 21 CFR Part 820, IEC 62304, CMMI та SPICE, зберігаючи при цьому темпи та гнучкість сучасних вимог розробки продуктів.

Незалежно від того, чи потрібно продемонструвати ретельність корпоративного управління, керувати вимогами та тестувати життєві цикли чи зменшити ризики проектів та продуктів, Polarion надає розподіленим командам прозорість та відстежуваність, щоб швидко рухатися без різких зусиль.

Двоє людей сидять у шезлонгах з високою спинкою з розкладними столами, обличчям один до одного в сучасному офісному приміщенні, тримають документи, на задньому плані настінна графіка будівель та технічні схеми.

Корпоративне гнучке рішення для розробки програмного забезпечення

поляріон-підприємство-агіл-1280х720

Повна видимість і контроль

Відстежуйте кожну зміну від запиту до впровадження за допомогою повного аудиторського сліду. Перегляд стану всіх проектів в реальному часі за допомогою миттєвого аналізу впливу та повної видимості життєвого циклу розробки

Поларіон-Агіл-Підприємство-швидкий старт-геттіІміджі-1178465963-1280X720

Швидкий старт

Імпортуйте наявні дані з Microsoft Word або Excel, щоб створити свій блог продуктів онлайн за лічені хвилини. Негайно підготуйте свою команду без тривалих налаштувань, міграції чи перепідготовки.

Поларіон-Агіл-Підприємства-Гнучке звітування-GettyImages-2263817336-1280x720

Гнучка реальна звітність

Отримайте доступ до графіків згоряння спринту та випуску, дощок канбану, загальної агрегації витрат/оцінок, розрахунку швидкості та цілого портал інших звітів і розширень. Все може бути адаптовано до вашої моделі даних.

Поларіон-Агіл-Підприємства-Базова лінія-GettyImages-2184290271

Інтеграція та співпраця

З'єднуйте команди, інструменти та робочі процеси без проблем. Підтримуйте розподілені команди у відповідності з оновленнями в режимі реального часу, зберігаючи простежуваність у гібридних процесах та середовищах розробки.